フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
サンコーインダストリー株式会社
ナット
N000035K - 鉄 フランジナット (S付き) (ツバ小)
サンコーインダストリー株式会社
ナット
N000035K - 鉄 フランジナット (S付き) (ツバ小)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N0-00-035K-00500000
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型式
CNSORDERNO
ねじの呼び
S
幅(対辺)
SW [mm]
公差(対辺)
TSW [mm]
ツバ径
DC [mm]
公差 (ツバ径)
TDC [mm]
高さ
M [mm]
公差(高さ)
TM
セレート
SERRATE
1
N0-00-035K-00500000
M5
8
0 -0.2
12
0 - 0.4
5.5
±0.15
有
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
サンコーインダストリー株式会社
- N000035K - 鉄 フランジナット (S付き) (ツバ小)
オーダー番号
N0-00-035K-00500000
最終更新日
11.10.2017 06:19:12
キーワード
サンコーインダストリー株式会社
ナット
フランジナット
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties